The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 144558 Stokta |
Delik
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,6134 TL - 6,6134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 289494 Stokta |
Bilye
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,4877 TL - 1,4877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 7,2548 TL - 7,2548 TL | 2161640 Stokta |
Bilye
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 9,75 TL - 9,75 TL | 38190 Stokta |
Bilye
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 1,0041 TL - 1,0041 TL | 622212 Stokta |
Bilye
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 1,3352 TL - 1,3352 TL | 47500 Stokta |
Bilye
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 2,25 TL - 2,25 TL | 44304 Stokta |
Bilye
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | 2560 Stokta |
Bilye
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 1030160 Stokta |
Bilye
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 528942 Stokta |
Bilye
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 130727 Stokta |
Bilye
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 9,7676 TL - 9,7676 TL | 3467048 Stokta |
Bilye
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| TL-350 | 0,6686 TL - 0,6686 TL | 70000 Stokta |
Bilye
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,8232 TL - 0,8232 TL | 8896640 Stokta |
Bilye
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 307536 Stokta |
Delik
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | 50626 Stokta |
Bilye
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,5034 TL - 1,5034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 2,4045 TL - 2,4045 TL | 3332 Stokta |
Bilye
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin