The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,502 TL - 2,502 TL | 2000 Stokta |
Bilye
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,8232 TL - 0,8232 TL | 3953594 Stokta |
Bilye
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| TL-950 | 2,0922 TL - 2,0922 TL | 1332698 Stokta |
Bilye
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
|
| 9,75 TL - 9,75 TL | 38190 Stokta |
Bilye
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 1,0041 TL - 1,0041 TL | 622212 Stokta |
Bilye
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 1,3352 TL - 1,3352 TL | 47500 Stokta |
Bilye
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 2,25 TL - 2,25 TL | 47073 Stokta |
Bilye
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | 2560 Stokta |
Bilye
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4877 TL - 1,4877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 144558 Stokta |
Delik
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 68990 Stokta |
Bilye
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 130727 Stokta |
Bilye
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 180682 Stokta |
Delik
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | 50626 Stokta |
Bilye
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 10,3564 TL - 10,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 6,6134 TL - 6,6134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 7,2548 TL - 7,2548 TL | 2161640 Stokta |
Bilye
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 9,7676 TL - 9,7676 TL | 9298401 Stokta |
Bilye
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| TL-350 | 0,6686 TL - 0,6686 TL | 70000 Stokta |
Bilye
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,7307 TL - 0,7307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin