Menü Arama

Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Series Code :SR2043

Seri Kodu: SR2043

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Ucu Tipi Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Yükseklik Satın Al
1,2266 TL - 1,6453 TL 837606 Stokta
Bilye
16.5 mm
32.0 mm
1,6822 TL - 1,6822 TL 9498 Stokta
Bilye
10.2 mm
27.4 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 180682 Stokta
Delik
38.6 mm
9,7676 TL - 9,7676 TL 9298401 Stokta
Bilye
74.4 mm
1,4877 TL - 1,4877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bilye
13.5 mm
22.9 mm
1,3352 TL - 1,3352 TL 47500 Stokta
Bilye
16.5 mm
33.7 mm
8,7372 TL - 8,7372 TL 50626 Stokta
Bilye
68.1 mm
9,75 TL - 9,75 TL 38190 Stokta
Bilye
39.7 mm
74.4 mm
2,502 TL - 2,502 TL 2000 Stokta
Bilye
12.5 mm
30.5 mm
3,826 TL - 3,826 TL 130727 Stokta
Bilye
20.0 mm
37.7 mm
0,8232 TL - 0,8232 TL 3953594 Stokta
Bilye
33.7 mm
1,0041 TL - 1,0041 TL 622212 Stokta
Bilye
10.2 mm
26.2 mm
2,25 TL - 2,25 TL 47073 Stokta
Bilye
43.4 mm
2,4045 TL - 2,4045 TL 3332 Stokta
Bilye
9.5 mm
25.0 mm
8,8423 TL - 8,8423 TL 239064 Stokta
Bilye
27.5 mm
46.0 mm
TL-350 0,6686 TL - 0,6686 TL 70000 Stokta
Bilye
26.1 mm
1,9859 TL - 1,9859 TL 68990 Stokta
Bilye
20.0 mm
1,5034 TL - 1,5034 TL 8460 Stokta
Bilye
39.4 mm
6,6134 TL - 6,6134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bilye
55.6 mm
1,4298 TL - 1,4298 TL 2047295 Stokta
Bilye
39.4 mm
  • / 2
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Natural

23EZ0600N

Fiyat Aralığı
1,6453 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
837606 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natural

23EZ0375N

Fiyat Aralığı
1,6822 TL - 1,6822 TL

Stok Seviyeleri
9498 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    27.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-750

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
180682 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    38.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1500

Fiyat Aralığı
9,7676 TL - 9,7676 TL

Stok Seviyeleri
9298401 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    74.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Black

TL-250-BK-SP

Fiyat Aralığı
1,4877 TL - 1,4877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    22.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Siyah

TL-600BK

Fiyat Aralığı
1,3352 TL - 1,3352 TL

Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    33.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1375

Fiyat Aralığı
8,7372 TL - 8,7372 TL

Stok Seviyeleri
50626 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    68.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Black

TL-1500BK

Fiyat Aralığı
9,75 TL - 9,75 TL

Stok Seviyeleri
38190 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    74.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

058011000002

Fiyat Aralığı
2,502 TL - 2,502 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

058018000002

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
130727 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    37.7 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-600

Fiyat Aralığı
0,8232 TL - 0,8232 TL

Stok Seviyeleri
3953594 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    33.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Siyah

TL-350BK

Fiyat Aralığı
1,0041 TL - 1,0041 TL

Stok Seviyeleri
622212 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    26.2 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Siyah

TL-950BK

Fiyat Aralığı
2,25 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
47073 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    43.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

058008000002

Fiyat Aralığı
2,4045 TL - 2,4045 TL

Stok Seviyeleri
3332 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

058026000002

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
239064 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-350

Fiyat Aralığı
0,6686 TL - 0,6686 TL

Stok Seviyeleri
70000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    26.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

058005000002

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
68990 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Siyah

TL-750BK

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
8460 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1125

Fiyat Aralığı
6,6134 TL - 6,6134 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-750

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
2047295 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790