Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2266 TL - 1,6453 TL | 837606 Stokta |
Bilye
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,6822 TL - 1,6822 TL | 9498 Stokta |
Bilye
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 180682 Stokta |
Delik
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 9,7676 TL - 9,7676 TL | 9298401 Stokta |
Bilye
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 1,4877 TL - 1,4877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 1,3352 TL - 1,3352 TL | 47500 Stokta |
Bilye
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | 50626 Stokta |
Bilye
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 9,75 TL - 9,75 TL | 38190 Stokta |
Bilye
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 2,502 TL - 2,502 TL | 2000 Stokta |
Bilye
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 130727 Stokta |
Bilye
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,8232 TL - 0,8232 TL | 3953594 Stokta |
Bilye
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,0041 TL - 1,0041 TL | 622212 Stokta |
Bilye
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 2,25 TL - 2,25 TL | 47073 Stokta |
Bilye
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 2,4045 TL - 2,4045 TL | 3332 Stokta |
Bilye
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 239064 Stokta |
Bilye
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| TL-350 | 0,6686 TL - 0,6686 TL | 70000 Stokta |
Bilye
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 68990 Stokta |
Bilye
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5034 TL - 1,5034 TL | 8460 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 6,6134 TL - 6,6134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 2047295 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin