The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1238 TL - 2,1238 TL | 197589 Stokta |
Delik
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 2,1029 TL - 2,1029 TL | 29000 Stokta |
Delik
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,8925 TL - 1,8925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 1,6506 TL - 1,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 526372 Stokta |
Delik
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 1460 Stokta |
Delik
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,6822 TL - 1,6822 TL | 179960 Stokta |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 1,47 TL - 1,947 TL | 7998 Stokta |
Ball
|
|
|
||
| 1,5141 TL - 1,5141 TL | 9998 Stokta |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 6,6134 TL - 6,6134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 2,502 TL - 2,502 TL | 2000 Stokta |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | 2560 Stokta |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 1030160 Stokta |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 289368 Stokta |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 1,4877 TL - 1,4877 TL | 455498 Stokta |
Ball
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 387834 Stokta |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 10,3564 TL - 10,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ball
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,7307 TL - 0,7307 TL | 5758704 Stokta |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 2,25 TL - 2,25 TL | 55380 Stokta |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 5000 Stokta |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin