Menü Arama

Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Series Code :SR2043

Seri Kodu: SR2043

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Ucu Tipi Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Yükseklik Satın Al
7,2548 TL - 7,2548 TL 2161640 Stokta
Bilye
30.1 mm
55.6 mm
8,8423 TL - 8,8423 TL 239064 Stokta
Bilye
27.5 mm
46.0 mm
1,0461 TL - 1,0461 TL 4268862 Stokta
Bilye
22.9 mm
1,146 TL - 1,146 TL 1063826 Stokta
Bilye
12.7 mm
30.5 mm
1,5034 TL - 1,5034 TL 39844 Stokta
Bilye
39.4 mm
1,4877 TL - 1,4877 TL 490086 Stokta
Bilye
13.5 mm
22.9 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 195682 Stokta
Delik
38.6 mm
8,7372 TL - 8,7372 TL 50626 Stokta
Bilye
68.1 mm
3,826 TL - 3,826 TL 121834 Stokta
Bilye
20.0 mm
37.7 mm
9,75 TL - 9,75 TL 38190 Stokta
Bilye
39.7 mm
74.4 mm
1,0041 TL - 1,0041 TL 622212 Stokta
Bilye
10.2 mm
26.2 mm
1,3352 TL - 1,3352 TL 47500 Stokta
Bilye
16.5 mm
33.7 mm
2,25 TL - 2,25 TL 79149 Stokta
Bilye
43.4 mm
3,2321 TL - 3,2321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bilye
16.0 mm
35.0 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 1030160 Stokta
Bilye
35.0 mm
56.0 mm
6,6134 TL - 6,6134 TL 29592 Stokta
Bilye
55.6 mm
9,7676 TL - 9,7676 TL 9298401 Stokta
Bilye
74.4 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 144558 Stokta
Delik
44.5 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL 289494 Stokta
Bilye
36.5 mm
68.1 mm
2,4045 TL - 2,4045 TL 3332 Stokta
Bilye
9.5 mm
25.0 mm
  • / 2
Torba Bağları 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Black

TL-1125BK

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
2161640 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

058026000002

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
239064 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-250

Fiyat Aralığı
1,0461 TL - 1,0461 TL

Stok Seviyeleri
4268862 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    22.9 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Black

TL-450BK

Fiyat Aralığı
1,146 TL - 1,146 TL

Stok Seviyeleri
1063826 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Siyah

TL-750BK

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
39844 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Black

TL-250-BK-SP

Fiyat Aralığı
1,4877 TL - 1,4877 TL

Stok Seviyeleri
490086 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    22.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-750

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
195682 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    38.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1375

Fiyat Aralığı
8,7372 TL - 8,7372 TL

Stok Seviyeleri
50626 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    68.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

058018000002

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
121834 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    37.7 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Black

TL-1500BK

Fiyat Aralığı
9,75 TL - 9,75 TL

Stok Seviyeleri
38190 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    74.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Black

TL-350BK

Fiyat Aralığı
1,0041 TL - 1,0041 TL

Stok Seviyeleri
622212 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    26.2 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Black

TL-600BK

Fiyat Aralığı
1,3352 TL - 1,3352 TL

Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    33.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Siyah

TL-950BK

Fiyat Aralığı
2,25 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
79149 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    43.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

058015000002

Fiyat Aralığı
3,2321 TL - 3,2321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

058033000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
1030160 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1125

Fiyat Aralığı
6,6134 TL - 6,6134 TL

Stok Seviyeleri
29592 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1500

Fiyat Aralığı
9,7676 TL - 9,7676 TL

Stok Seviyeleri
9298401 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    74.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-950

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
144558 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    44.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Black

TL-1375BK

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
289494 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    68.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

058008000002

Fiyat Aralığı
2,4045 TL - 2,4045 TL

Stok Seviyeleri
3332 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790