Menü Arama

Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Series Code :SR2043

Seri Kodu: SR2043

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Ucu Tipi Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Yükseklik Satın Al
2,1238 TL - 2,1238 TL 197589 Stokta
Delik
20.7 mm
2,1029 TL - 2,1029 TL 29000 Stokta
Delik
31.8 mm
1,8925 TL - 1,8925 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Delik
26.2 mm
1,6506 TL - 1,6506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Delik
23.0 mm
2,3131 TL - 2,3131 TL 526372 Stokta
Delik
30.5 mm
1,3984 TL - 1,3984 TL 1460 Stokta
Delik
12.2 mm
1,6822 TL - 1,6822 TL 179960 Stokta
Ball
10.2 mm
27.4 mm
1,47 TL - 1,947 TL 7998 Stokta
Ball
1,5141 TL - 1,5141 TL 9998 Stokta
1/4" Lock
6,6134 TL - 6,6134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Ball
55.6 mm
2,502 TL - 2,502 TL 2000 Stokta
Ball
12.5 mm
30.5 mm
3,2321 TL - 3,2321 TL 2560 Stokta
Ball
16.0 mm
35.0 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 1030160 Stokta
Ball
35.0 mm
56.0 mm
8,8423 TL - 8,8423 TL 289368 Stokta
Ball
27.5 mm
46.0 mm
1,4877 TL - 1,4877 TL 455498 Stokta
Ball
13.5 mm
22.9 mm
3,826 TL - 3,826 TL 387834 Stokta
Ball
20.0 mm
37.7 mm
10,3564 TL - 10,3564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Ball
87.6 mm
0,7307 TL - 0,7307 TL 6581376 Stokta
Ball
30.5 mm
2,25 TL - 2,25 TL 55380 Stokta
Ball
43.4 mm
1,4298 TL - 1,4298 TL 5000 Stokta
Ball
39.4 mm
  • / 2
Torba Bağları 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-200

Fiyat Aralığı
2,1238 TL - 2,1238 TL

Stok Seviyeleri
197589 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    20.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-600

Fiyat Aralığı
2,1029 TL - 2,1029 TL

Stok Seviyeleri
29000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    31.8 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-350

Fiyat Aralığı
1,8925 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    26.2 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-250

Fiyat Aralığı
1,6506 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-450

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
526372 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-125

Fiyat Aralığı
1,3984 TL - 1,3984 TL

Stok Seviyeleri
1460 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natural

23EZ0375N

Fiyat Aralığı
1,6822 TL - 1,6822 TL

Stok Seviyeleri
179960 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    27.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 20.3 mm (DIA) PA Natural

23EZ0750N

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,47 TL

Stok Seviyeleri
7998 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 6.9 mm (DIA) PA Natural

23EZ0250N

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
9998 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    1/4" Lock
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1125

Fiyat Aralığı
6,6134 TL - 6,6134 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

058011000002

Fiyat Aralığı
2,502 TL - 2,502 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

058015000002

Fiyat Aralığı
3,2321 TL - 3,2321 TL

Stok Seviyeleri
2560 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

058033000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
1030160 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

058026000002

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
289368 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Black

TL-250-BK-SP

Fiyat Aralığı
1,4877 TL - 1,4877 TL

Stok Seviyeleri
455498 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    22.9 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

058018000002

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
387834 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Döner kilit
  • Toplam Yükseklik
    37.7 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1750

Fiyat Aralığı
10,3564 TL - 10,3564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    87.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-450

Fiyat Aralığı
0,7307 TL - 0,7307 TL

Stok Seviyeleri
6581376 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Siyah

TL-950BK

Fiyat Aralığı
2,25 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
55380 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    43.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-750

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Ball
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790