The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 144558 Stokta |
Delik
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 289494 Stokta |
Bilye
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,0461 TL - 1,0461 TL | 3368703 Stokta |
Bilye
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 1,146 TL - 1,146 TL | 1063826 Stokta |
Bilye
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,5034 TL - 1,5034 TL | 39844 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 2,4045 TL - 2,4045 TL | 3332 Stokta |
Bilye
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 239064 Stokta |
Bilye
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 1717565 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 9,7676 TL - 9,7676 TL | 9298401 Stokta |
Bilye
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 3,826 TL - 3,826 TL | 164989 Stokta |
Bilye
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 9,75 TL - 9,75 TL | 38190 Stokta |
Bilye
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 1,0041 TL - 1,0041 TL | 622212 Stokta |
Bilye
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | 88318 Stokta |
Bilye
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,2548 TL - 7,2548 TL | 2161640 Stokta |
Bilye
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 1,4877 TL - 1,4877 TL | 490086 Stokta |
Bilye
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,8232 TL - 0,8232 TL | 3857958 Stokta |
Bilye
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| TL-950 | 2,0922 TL - 2,0922 TL | 1957414 Stokta |
Bilye
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
|
| 2,502 TL - 2,502 TL | 2000 Stokta |
Bilye
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| TL-350 | 0,6686 TL - 0,6686 TL | 70000 Stokta |
Bilye
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 3,2321 TL - 3,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin