The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Series Code :SR2043
Seri Kodu: SR2043
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Ucu Tipi | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 1460 Stokta |
Delik
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,1238 TL - 2,1238 TL | 197589 Stokta |
Delik
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 2,1029 TL - 2,1029 TL | 374784 Stokta |
Delik
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 663594 Stokta |
Delik
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,8925 TL - 1,8925 TL | 564768 Stokta |
Delik
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 1,6506 TL - 1,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Delik
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,2266 TL - 1,6453 TL | 984606 Stokta |
Bilye
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0461 TL - 1,0461 TL | 3368703 Stokta |
Bilye
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| TL-350 | 0,6686 TL - 0,6686 TL | 70000 Stokta |
Bilye
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,8232 TL - 0,8232 TL | 3813230 Stokta |
Bilye
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 195682 Stokta |
Delik
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 1,4877 TL - 1,4877 TL | 490086 Stokta |
Bilye
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 144558 Stokta |
Delik
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 289494 Stokta |
Bilye
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 2,502 TL - 2,502 TL | 2000 Stokta |
Bilye
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 239064 Stokta |
Bilye
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | 50626 Stokta |
Bilye
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,5034 TL - 1,5034 TL | 39844 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 10,3564 TL - 10,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bilye
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 1,4298 TL - 1,4298 TL | 1877295 Stokta |
Bilye
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin