Menü Arama

Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Series Code :SR2043

Seri Kodu: SR2043

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Ucu Tipi Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Yükseklik Satın Al
6,6134 TL - 6,6134 TL 29592 Stokta
Bilye
55.6 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 144558 Stokta
Delik
44.5 mm
9,5048 TL - 9,5048 TL 289494 Stokta
Bilye
36.5 mm
68.1 mm
TL-350 0,6686 TL - 0,6686 TL 70000 Stokta
Bilye
26.1 mm
9,7676 TL - 9,7676 TL 9298401 Stokta
Bilye
74.4 mm
0,8232 TL - 0,8232 TL 3857958 Stokta
Bilye
33.7 mm
7,2548 TL - 7,2548 TL 2161640 Stokta
Bilye
30.1 mm
55.6 mm
1,4298 TL - 1,4298 TL 1861430 Stokta
Bilye
39.4 mm
1,9859 TL - 1,9859 TL 88318 Stokta
Bilye
20.0 mm
3,826 TL - 3,826 TL 121834 Stokta
Bilye
20.0 mm
37.7 mm
0,7307 TL - 0,7307 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bilye
30.5 mm
3,2321 TL - 3,2321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bilye
16.0 mm
35.0 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 1030160 Stokta
Bilye
35.0 mm
56.0 mm
1,3352 TL - 1,3352 TL 47500 Stokta
Bilye
16.5 mm
33.7 mm
2,4045 TL - 2,4045 TL 3332 Stokta
Bilye
9.5 mm
25.0 mm
2,25 TL - 2,25 TL 79149 Stokta
Bilye
43.4 mm
2,502 TL - 2,502 TL 2000 Stokta
Bilye
12.5 mm
30.5 mm
1,5034 TL - 1,5034 TL 39844 Stokta
Bilye
39.4 mm
10,3564 TL - 10,3564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bilye
87.6 mm
1,0461 TL - 1,0461 TL 4268862 Stokta
Bilye
22.9 mm
  • / 2
Torba Bağları 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1125

Fiyat Aralığı
6,6134 TL - 6,6134 TL

Stok Seviyeleri
29592 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-950

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
144558 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    44.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Black

TL-1375BK

Fiyat Aralığı
9,5048 TL - 9,5048 TL

Stok Seviyeleri
289494 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    68.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-350

Fiyat Aralığı
0,6686 TL - 0,6686 TL

Stok Seviyeleri
70000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    26.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1500

Fiyat Aralığı
9,7676 TL - 9,7676 TL

Stok Seviyeleri
9298401 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    74.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-600

Fiyat Aralığı
0,8232 TL - 0,8232 TL

Stok Seviyeleri
3857958 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    33.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Black

TL-1125BK

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
2161640 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-750

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
1861430 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

058005000002

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
88318 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

058018000002

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
121834 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    37.7 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-450

Fiyat Aralığı
0,7307 TL - 0,7307 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

058015000002

Fiyat Aralığı
3,2321 TL - 3,2321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

058033000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
1030160 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Black

TL-600BK

Fiyat Aralığı
1,3352 TL - 1,3352 TL

Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    33.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

058008000002

Fiyat Aralığı
2,4045 TL - 2,4045 TL

Stok Seviyeleri
3332 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Siyah

TL-950BK

Fiyat Aralığı
2,25 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
79149 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    43.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

058011000002

Fiyat Aralığı
2,502 TL - 2,502 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Siyah

TL-750BK

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
39844 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1750

Fiyat Aralığı
10,3564 TL - 10,3564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    87.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-250

Fiyat Aralığı
1,0461 TL - 1,0461 TL

Stok Seviyeleri
4268862 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    22.9 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790