Menü Arama

Toggle Clamps - Spindle Caps

Stokta

Rubber bumper tips or caps are used as a replacement for metal versions or general replacement as wear item for rubber tipped spindle assemblies.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi C D A B Satın Al
18,9985 TL - 18,9985 TL 20460 Stokta
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
24,9354 TL - 24,9354 TL 10400 Stokta
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
11,8738 TL - 11,8738 TL 18000 Stokta
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
9,7961 TL - 9,7961 TL 1000 Stokta
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neoprene Siyah

20510381

Fiyat Aralığı
18,9985 TL - 18,9985 TL

Stok Seviyeleri
20460 Stokta
Özellikler
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm Neoprene Siyah

20510350

Fiyat Aralığı
24,9354 TL - 24,9354 TL

Stok Seviyeleri
10400 Stokta
Özellikler
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Neoprene Siyah

20510374

Fiyat Aralığı
11,8738 TL - 11,8738 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm Neoprene Siyah

20510367

Fiyat Aralığı
9,7961 TL - 9,7961 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M5