Menü Arama

Tırtıllı Kelebek Vidalar - Oluklu/Plastik

Stokta

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Series Code :SR1977

Seri Kodu: SR1977

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
2,1715 TL - 2,6809 TL 16898 Stokta
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
30.0 mm
3,1084 TL - 3,8378 TL 500 Stokta
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
3,5198 TL - 4,3456 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
50.0 mm
2,2216 TL - 2,7429 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
1,10 TL - 1,10 TL 11115 Stokta
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,9832 TL - 0,9832 TL 414029 Stokta
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,737 TL - 0,737 TL 3060 Stokta
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
1,1098 TL - 1,1098 TL 288082 Stokta
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
1,0611 TL - 1,0611 TL 167649 Stokta
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
1,0319 TL - 1,0319 TL 1003000 Stokta
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,8732 TL - 0,8732 TL 47760 Stokta
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,8713 TL - 0,8713 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
1,0027 TL - 1,0027 TL 217224 Stokta
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0330020000VR 0,9306 TL - 0,9306 TL 18180 Stokta
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
1,4116 TL - 1,4116 TL 1620 Stokta
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
1,3434 TL - 1,3434 TL 42840 Stokta
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
1,4213 TL - 1,4213 TL 53160 Stokta
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
1,7036 TL - 1,7036 TL 90522 Stokta
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
1,3045 TL - 1,3045 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,6896 TL - 0,6896 TL 21736 Stokta
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
  • / 3
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6

50M030050T030

Fiyat Aralığı
2,6809 TL - 2,1715 TL

Stok Seviyeleri
16898 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M4 35.0 mm Nylon 6/6

50M040070T035

Fiyat Aralığı
3,8378 TL - 3,1084 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6

50M060100T050

Fiyat Aralığı
4,3456 TL - 3,5198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.8 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M6 45.0 mm Nylon 6/6

50M060100T045

Fiyat Aralığı
2,7429 TL - 2,2216 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M3 4.0 mm PA

0330000000VR

Fiyat Aralığı
1,10 TL - 1,10 TL

Stok Seviyeleri
11115 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M3 8.0 mm PA

0330030000VR

Fiyat Aralığı
0,9832 TL - 0,9832 TL

Stok Seviyeleri
414029 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M3 16.0 mm PA

0330060000VR

Fiyat Aralığı
0,737 TL - 0,737 TL

Stok Seviyeleri
3060 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M4 8.0 mm Nylon 6/6

0330140000VR

Fiyat Aralığı
1,1098 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
288082 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M4 20.0 mm Nylon 6/6

0330180000VR

Fiyat Aralığı
1,0611 TL - 1,0611 TL

Stok Seviyeleri
167649 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M3 10.0 mm Nylon 6/6

0330040000VR

Fiyat Aralığı
1,0319 TL - 1,0319 TL

Stok Seviyeleri
1003000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M3 25.0 mm PA

0330080000VR

Fiyat Aralığı
0,8732 TL - 0,8732 TL

Stok Seviyeleri
47760 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M3 5.0 mm PA

0330010000VR

Fiyat Aralığı
0,8713 TL - 0,8713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M3 12.0 mm Nylon 6/6

0330050000VR

Fiyat Aralığı
1,0027 TL - 1,0027 TL

Stok Seviyeleri
217224 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M3 6.0 mm Nylon 6/6

0330020000VR

Fiyat Aralığı
0,9306 TL - 0,9306 TL

Stok Seviyeleri
18180 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M6 25.0 mm Nylon 6/6

0330390000VR

Fiyat Aralığı
1,4116 TL - 1,4116 TL

Stok Seviyeleri
1620 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M5 10.0 mm Nylon 6/6

0330250000VR

Fiyat Aralığı
1,3434 TL - 1,3434 TL

Stok Seviyeleri
42840 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M5 30.0 mm PA

0330300000VR

Fiyat Aralığı
1,4213 TL - 1,4213 TL

Stok Seviyeleri
53160 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M6 16.0 mm Nylon 6/6

0330360000VR

Fiyat Aralığı
1,7036 TL - 1,7036 TL

Stok Seviyeleri
90522 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M4 6.0 mm Nylon 6/6

0330130000VR

Fiyat Aralığı
1,3045 TL - 1,3045 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Oluklu, Tırtıllı Başlı Vida M4 16.0 mm Nylon 6/6

0330170000VR

Fiyat Aralığı
0,6896 TL - 0,6896 TL

Stok Seviyeleri
21736 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm