These Knurled Thumb Nuts are a type of nut with a knurled exterior diameter (surface). This design allows for manual hand tightening while securing the nut into a handle or cover. It is self-lubricating and resistant to moisture, liquids, chemicals, vapour, and salt water. It possesses strong strength and stiffness, as well as good impact properties.
Ideal for technical products that require great dimensional stability and endurance at higher working temperatures. Operational temperatures can temporarily reach 100 to 120 degrees Celsius for non-critical items. Commonly used in applications such as electrical components, automotive, industrial machinery or commercial.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Dış Çap | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,242 TL - 9,242 TL | 15282 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
0.61 in
15.5 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,9055 TL - 8,9055 TL | 162015 Stokta |
M3
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Beyaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Beyaz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | 13300 Stokta |
M6
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glass Fibre
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 5991 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 16,9278 TL - 16,9278 TL | 7100 Stokta |
M5
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glass Fibre
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,9055 TL - 8,9055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | 124866 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 55940 Stokta |
M8
|
Beyaz
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,561 TL - 15,561 TL | 72798 Stokta |
M4
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glass Fibre
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,2404 TL - 6,2404 TL | 13770 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,5908 TL - 6,5908 TL | 306 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,979 TL - 2,979 TL | 2000 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,3505 TL - 6,3505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0276 TL - 3,0276 TL | 145652 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,5908 TL - 6,5908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1332 TL - 6,1332 TL | 32130 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,7594 TL - 7,7594 TL | 456000 Stokta |
M6
|
Siyah
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4171 TL - 3,4171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin