Menü Arama

Tırtıllı Kelebek Somunlar - Yuvarlak/Plastik

Stokta

These Knurled Thumb Nuts are a type of nut with a knurled exterior diameter (surface). This design allows for manual hand tightening while securing the nut into a handle or cover. It is self-lubricating and resistant to moisture, liquids, chemicals, vapour, and salt water. It possesses strong strength and stiffness, as well as good impact properties.

Ideal for technical products that require great dimensional stability and endurance at higher working temperatures. Operational temperatures can temporarily reach 100 to 120 degrees Celsius for non-critical items. Commonly used in applications such as electrical components, automotive, industrial machinery or commercial.

  • Material: PA
  • Colour: White, Black, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Dış Çap Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
3,8162 TL - 3,8162 TL 96582 Stokta
M4
Doğal renk
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
6,5908 TL - 6,5908 TL 306 Stokta
M5
Doğal renk
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
6,1332 TL - 6,1332 TL 32130 Stokta
M8
Doğal renk
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
6,2404 TL - 6,2404 TL 13770 Stokta
M6
Doğal renk
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 31654 Stokta
M4
Beyaz
15.2 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
8,9055 TL - 8,9055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Beyaz
12.0 mm
Poliamid 6/6
5.2 mm
8,9055 TL - 8,9055 TL 130410 Stokta
M3
Beyaz
12.0 mm
Poliamid 6/6
7.0 mm
16,2969 TL - 16,2969 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Beyaz
20.0 mm
Poliamid 6/6
11.0 mm
9,242 TL - 9,242 TL 15282 Stokta
M4
Beyaz
15.5 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
6,3505 TL - 6,3505 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
10.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
7,7594 TL - 7,7594 TL 456000 Stokta
M6
Siyah
16.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
6,5908 TL - 6,5908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
20.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
7,055 TL - 7,055 TL 59500 Stokta
M5
Siyah
10.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
3,4074 TL - 3,4074 TL 36126 Stokta
M5
Doğal renk
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
2,979 TL - 2,979 TL 2000 Stokta
M6
Doğal renk
10.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
3,4171 TL - 3,4171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
10.0 mm
Poliamid 6/6
8.0 mm
3,0276 TL - 3,0276 TL 145652 Stokta
M4
Doğal renk
10.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
0660030000VR 3,8162 TL - 3,8162 TL 125500 Stokta
M5
Doğal renk
10.0 mm
Poliamid 6/6
6.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Beyaz
19.0 mm
Poliamid 6/6
7.7 mm
17,7689 TL - 17,7689 TL 13300 Stokta
M6
Siyah
13.0 mm
30% Glass Fibre
6.0 mm
  • / 2
Tırtıllı Somun M4 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0760040000VR

Fiyat Aralığı
3,8162 TL - 3,8162 TL

Stok Seviyeleri
96582 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0770050000VR

Fiyat Aralığı
6,5908 TL - 6,5908 TL

Stok Seviyeleri
306 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M8 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0770080000VR

Fiyat Aralığı
6,1332 TL - 6,1332 TL

Stok Seviyeleri
32130 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0770060000VR

Fiyat Aralığı
6,2404 TL - 6,2404 TL

Stok Seviyeleri
13770 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M4 15.2 mm 8.0 mm PA White

073040060002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
31654 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    15.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M3 12.0 mm 5.2 mm PA White

073031060002

Fiyat Aralığı
8,9055 TL - 8,9055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Toplam Yükseklik
    5.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M3 12.0 mm 7.0 mm PA White

073030060002

Fiyat Aralığı
8,9055 TL - 8,9055 TL

Stok Seviyeleri
130410 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 20.0 mm 11.0 mm PA White

073050060002

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M4 15.5 mm 6.0 mm PA White

073041060002

Fiyat Aralığı
9,242 TL - 9,242 TL

Stok Seviyeleri
15282 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    15.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0660020001VR

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0660040001VR

Fiyat Aralığı
7,7594 TL - 7,7594 TL

Stok Seviyeleri
456000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M4 20.0 mm 8.0 mm PA Natural

0770040000VR

Fiyat Aralığı
6,5908 TL - 6,5908 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0660030001VR

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
59500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0760050000VR

Fiyat Aralığı
3,4074 TL - 3,4074 TL

Stok Seviyeleri
36126 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0660040000VR

Fiyat Aralığı
2,979 TL - 2,979 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0760060000VR

Fiyat Aralığı
3,4171 TL - 3,4171 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0660020000VR

Fiyat Aralığı
3,0276 TL - 3,0276 TL

Stok Seviyeleri
145652 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M5 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0660030000VR

Fiyat Aralığı
3,8162 TL - 3,8162 TL

Stok Seviyeleri
125500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 19.0 mm 7.7 mm PA White

073061060002

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    7.7 mm
  • Dış Çap
    19.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Tırtıllı Somun M6 13.0 mm 6.0 mm PA Black

141006069916

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
13300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    30% Glass Fibre