| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 25,3391 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Taban Çapı | 16.0 mm |
|---|---|
| Taban Çapı | 0.63 in |
| Toplam Yükseklik | 12.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.472 in |
| Diş Boyutu | M4 |
| Dudak Dış Çapı | 14.0 mm |
| Dudak Dış Çapı | 0.551 in |
| Dudak Yüksekliği | 1.0 mm |
| Dudak Yüksekliği | 0.039 in |
| Renk | Doğal renk |
| Somun Formatı | Tırtıllı |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin