Menü Arama

Konik Tırtıllı Somun M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Ürün kodu:

0580040000VR

126000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,1749 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.174,90 TL

1000 x 7,1749 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 12.0 mm
Diş Boyutu M6
Dudak Dış Çapı 14.0 mm
Dudak Yüksekliği 1.0 mm
Renk Doğal renk
Somun Formatı Tırtıllı
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin