Menü Arama

Dişli Milli Tekerlek 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

Siyah Doğal Kauçuk Tekerlek Lastiği, el arabaları, dolaplar, atık teçhizatı ve iş istasyonu gibi daha ağır iş uygulamaları için uygundur.
Ürün kodu:

497957

80 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 15 471,9774 TL
16 - 31 337,1267 TL
32 + 280,9389 TL
Standart paket: 32

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

471,98 TL

1 x 471,9774 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Malzemesi Plastik
Kaster Hazne Malzemesi Steel
Renk Dark Grey
Kaster Tipi Dişli Milli Tekerlek
Montaj Tipi Threaded Stem
Yük Kapasitesi 60.0 kg
Tekerlek Genişliği 28.0 mm
Tekerlek Çapı 75.0 mm
Kaster Hazne Tam Malzemesi Steel
Kaster Haznesi Cilası Zinc Plated
Toplam Yükseklik 131.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin