Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 12.0 mm

Yuvarlak, dişli ara parçası, daha ağır iş uygulamalarında ekstra sağlamlık vermek için %25 cam dolgulu Naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

RTSN-M3-12-7-1

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Dahili Diş Uzunluğu 12.0 mm
Pul Şekli Round
Diş Boyutu M3
Çap 7.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6 + %25 Cam Dolgulu
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tip Round Threaded Spacer
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin