Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
56000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
6000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
46053 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
1000 Stokta
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
51000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
51000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
13056 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
265072 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
20.0 mm
64175 Stokta
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
6.4 mm
13880 Stokta
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
115425 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
6309 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
15000 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
4698 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
101840 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27RV00250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-10-01


Stok Seviyeleri
56000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-4-01


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRCBSRE-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-6-01


Stok Seviyeleri
46053 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 24.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS090A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS210A


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS230A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRLCBSK-2-10-01


Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSK-2-14-19


Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSA-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm PA6 Natural

100306000002


Stok Seviyeleri
13056 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 20.0 mm PA6 Natural

100320000002


Stok Seviyeleri
265072 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm PA6 Natural

100330100002


Stok Seviyeleri
64175 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 11.0 mm PA6 Natural

100330500002


Stok Seviyeleri
13880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 4.0 mm PA6 Natural

100330900002


Stok Seviyeleri
115425 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm PA6 Natural

100331300002


Stok Seviyeleri
6309 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.9 mm PA6 Natural

468755


Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 3.2 mm PA6 Natural

100330800002


Stok Seviyeleri
4698 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 Natural

100331200002


Stok Seviyeleri
101840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm