Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
24700 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
314370 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1072 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
45654 Stokta
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
5.0 mm
15351 Stokta
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
5184 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
375000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
163458 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
36000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.0 mm
5000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
41930 Stokta
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
6630 Stokta
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
30474 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
45900 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSR-9-19


Stok Seviyeleri
24700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSPR-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSPR-9-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSPR-6-01


Stok Seviyeleri
314370 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSPR-4-01


Stok Seviyeleri
1072 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSM1-12-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSM1-5-19


Stok Seviyeleri
45654 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSM1-8-19


Stok Seviyeleri
15351 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSM1-7-19


Stok Seviyeleri
5184 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSM-6-19


Stok Seviyeleri
375000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

CRLCBSR-5-01BK


Stok Seviyeleri
163458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSR-6-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

CRLCBSK2-10-01B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSM-12-19


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSR-8-19


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSB-5-01


Stok Seviyeleri
41930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    5.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.0 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    0.5 - 1.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSRS-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSB-14-01


Stok Seviyeleri
6630 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    5.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.0 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    0.5 - 1.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSRS-10-01


Stok Seviyeleri
30474 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSRS-5-01


Stok Seviyeleri
45900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm