Teleskopik Üniversal Mafsallar, üniversal mafsalın ve teleskopik şaftın fonksiyonlarını birleştirir. Bu bağlantılar, açılı hizalama sağlayan ve uzunluk değişikliklerini düzelten teleskopik şaftla birleştirilmiş iki çataldan oluşur. Böylece, mafsal genişleyip çekilerek bağlanmış bileşenler arasındaki mesafe değişikliklerini telafi eder.
Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı yanlış hizalamaları düzeltirken torku aktarıp uzunluğu değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 devir/dakikayı aşmamalıdır. Ağır yüklere dayanmak ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır.
Her mafsalda maksimum 45 bükülme açısına sahiptir. Özel aletler kullanarak takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRR3680
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. H7 | l3 stroke | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.056,4565 TL - 8.820,4887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
70.0
|
350.0
|
420.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 5.165,5556 TL - 6.456,8626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
180.0
|
380.0
|
560.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 5.758,593 TL - 7.198,4052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
120.0
|
350.0
|
470.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| 7.274,4608 TL - 9.092,9121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
110.0
|
400.0
|
510.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 7.056,4565 TL - 8.820,4887 TL | 19 Stokta |
30.0
|
50.0
|
330.0
|
380.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 7.274,4608 TL - 9.092,9121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
220.0
|
500.0
|
720.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 7.274,4608 TL - 9.092,9121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
170.0
|
450.0
|
620.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
| 5.758,593 TL - 7.198,4052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
240.0
|
470.0
|
710.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| 5.165,5556 TL - 6.456,8626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
120.0
|
320.0
|
440.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 4.021,4426 TL - 5.026,8852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
30.0
|
190.0
|
220.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 6.001,5121 TL - 7.501,9721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
50.0
|
295.0
|
345.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 6.263,4452 TL - 7.829,1426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
100.0
|
350.0
|
450.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 4.133,5591 TL - 5.166,8669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
210.0
|
380.0
|
590.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 3.978,8252 TL - 4.973,4495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
140.0
|
280.0
|
420.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 4.418,7678 TL - 5.523,5417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
50.0
|
230.0
|
280.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| 3.825,4026 TL - 4.781,6713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
40.0
|
180.0
|
220.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 3.825,4026 TL - 4.781,6713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
105.0
|
250.0
|
355.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 3.693,2887 TL - 4.616,4469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
100.0
|
230.0
|
330.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
| 3.978,8252 TL - 4.973,4495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
150.0
|
300.0
|
450.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 3.978,8252 TL - 4.973,4495 TL | 2 Stokta |
14.0
|
80.0
|
220.0
|
300.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin