20214661
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 6.867,6287 TL |
| 10 - 14 | 6.180,833 TL |
| 15 - 24 | 5.837,5991 TL |
| 25 + | 5.494,0373 TL |
| d1 tol. H7 | 22.0 |
|---|---|
| d2 | 45.0 |
| d3 | 47.0 |
| l1 min | 290.0 |
| l1 max | 350.0 |
| l2 | 95.0 |
| l3 stroke | 60.0 |
| w1 | 22.0 |
| w1 tol. JS9 | 6.0 |
| w2 | 24.8 |
| Shaft | 23x28x6 |
| Weight g | 2670.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin