20214579
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 5.523,5417 TL |
| 10 - 14 | 4.971,1547 TL |
| 15 - 24 | 4.695,1252 TL |
| 25 + | 4.418,7678 TL |
| d1 tol. H7 | 18.0 |
|---|---|
| d2 | 36.0 |
| d3 | 37.0 |
| l1 min | 270.0 |
| l1 max | 370.0 |
| l2 | 74.0 |
| l3 stroke | 100.0 |
| w1 | 17.0 |
| w1 tol. JS9 | 6.0 |
| w2 | 20.8 |
| Shaft | 18x22x6 |
| Weight g | 1550.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin