Telescopic çekmece rayları, aşamalı olarak uzayıp kısalan birden fazla birbirine kenetlenen raydan oluşmaktadır. Bu tasarım, çekmecelerin tamamen açılmasına olanak tanıyarak içeriğe tam erişim sağlamaktadır. Statik yük kapasitesi, rayların ortasında, tüm montaj delikleri üzerinden belirtilmiştir.
Yüksek dayanıklılık, yük taşıma kapasitesi ve aşınma ile korozyona karşı direnç sağlamak için soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik gibi yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiştir. Onlar, hafif uygulamalar için 20 kg'dan ağır endüstriyel uygulamalar için 200 kg'a kadar ağırlıkları desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Lütfen dikkat edin: Kaydıraklar tek birim olarak ayrı ayrı satılmaktadır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Karartılmış Çelik, Cold Rolled Steel Seri Kodu: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Slide length sl | Slide travel tr | Malzeme | Load/pair max. kg | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202,8281 TL - 289,5975 TL | 4 Stokta |
450.0
|
450.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 306,0727 TL - 437,1421 TL | 2 Stokta |
650.0
|
650.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 172,0743 TL - 245,6636 TL | 24 Stokta |
400.0
|
406.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 490,2289 TL - 700,3793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
500.0
|
500.0
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 556,1297 TL - 794,471 TL | 14 Stokta |
300.0
|
328.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 1.039,7686 TL - 1.485,3314 TL | 54 Stokta |
600.0
|
610.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 1.103,1066 TL - 1.575,7619 TL | 10 Stokta |
508.0
|
508.0
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 817,1702 TL - 1.167,1768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
711.2
|
711.2
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 157,7958 TL - 225,5272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
350.0
|
350.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 110,2008 TL - 157,4297 TL | 7 Stokta |
250.0
|
254.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 298,7504 TL - 426,5247 TL | 5 Stokta |
500.0
|
508.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 1.614,9363 TL - 2.307,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
355.0
|
355.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 129,2388 TL - 184,5223 TL | 2 Stokta |
300.0
|
305.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 144,6157 TL - 206,4892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
350.0
|
356.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 185,9867 TL - 265,80 TL | 4 Stokta |
450.0
|
457.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 102,8785 TL - 146,8124 TL | 18 Stokta |
200.0
|
200.0
|
Karartılmış Çelik
|
20.0
|
||
| 904,3057 TL - 1.291,6562 TL | 4 Stokta |
300.0
|
310.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
||
| 1.261,2686 TL - 1.801,6553 TL | 2 Stokta |
450.0
|
460.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
||
| 1.145,2099 TL - 1.636,171 TL | 39 Stokta |
400.0
|
410.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
||
| 1.759,552 TL - 2.513,3843 TL | 4 Stokta |
600.0
|
612.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin