Tek Üniversal Mafsallar, doğru hizalanmamış şaftlar arasında döner hareket kabiliyeti ve esneklik gerektiğinde kullanılır. Açısal yanlış hizalamaları düzeltirken hizalanmamış iki şaft arasında tork ve dönüş aktarımı yapar.
Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı hizalamaları düzeltirken torku aktarıp uzunluğu değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, kaymalı yataklı üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 ila 4000 devir/dakika arasında sunulur. Ağır yüklere dayanmak ve zorlu koşullarda istikrarlı performans sağlamak için tasarlanmıştır.
Ömür boyu yağlanmış olarak bakım gerektirmeyen basit veya iğneli rulmanlı yataklarla sunulur. Talep üzerine anahtarlı veya kare delikler temin edilebilir. Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Hassas, sessiz ve sorunsuz çalışır. Özel aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. H7 | l1 | Malzeme | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.017,2443 TL - 1.356,2165 TL | 12 Stokta |
25.0
|
108.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
| 4.464,0078 TL - 5.952,0104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
166.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
| 2.458,04 TL - 3.277,2773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
130.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 2.733,4139 TL - 3.644,4426 TL | 1 Stokta |
32.0
|
130.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 1.256,2295 TL - 1.674,8634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
48.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 737,2808 TL - 983,1504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
86.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
| 3.973,58 TL - 5.297,9973 TL | 1 Stokta |
40.0
|
166.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
| 1.043,1426 TL - 1.390,966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
56.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 740,8869 TL - 987,74 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
52.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
| 581,5634 TL - 775,3087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
62.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 1.390,3104 TL - 1.853,5287 TL | 10 Stokta |
20.0
|
82.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 1.256,2295 TL - 1.674,8634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
56.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 1.796,8147 TL - 2.395,753 TL | 1 Stokta |
25.0
|
108.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 2.070,8773 TL - 2.760,9513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
108.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 1.369,6573 TL - 1.825,9913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
68.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1.303,7643 TL - 1.738,1339 TL | 17 Stokta |
25.0
|
108.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
| 1.043,1426 TL - 1.390,966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
60.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 2.312,813 TL - 3.083,5321 TL | 2 Stokta |
30.0
|
122.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
| 8.135,0043 TL - 10.846,4539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
190.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 4.697,7478 TL - 6.263,773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
140.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin