Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
  • Baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max d1 l1 Sürüş Tipi d3 ±0.05 Satın Al
92,5168 TL - 142,3337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
3.6
M6
30.0
Oluklu Baş
6.8
51,907 TL - 79,8572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
M2.5
12.0
Oluklu Baş
2.75
71,7541 TL - 110,3908 TL 9979 Stokta
10.0
3.0
M5
10.0
Oluklu Baş
5.6
61,0672 TL - 93,9496 TL 5821 Stokta
8.0
2.4
M4
6.0
Oluklu Baş
4.5
114,0431 TL - 175,4511 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
6.0
M10
25.0
Oluklu Baş
10.6
56,4873 TL - 86,9034 TL 7493 Stokta
6.0
1.8
M3
6.0
Oluklu Baş
3.6
74,044 TL - 113,9137 TL 9463 Stokta
10.0
3.0
M5
12.0
Oluklu Baş
5.6
58,014 TL - 89,2519 TL 4859 Stokta
6.0
1.8
M3
12.0
Oluklu Baş
3.6
40,4569 TL - 62,2416 TL 10 Stokta
4.0
1.3
M2
10.0
Oluklu Baş
2.35
111,2953 TL - 171,2232 TL 83 Stokta
20.0
6.0
M10
20.0
Oluklu Baş
10.6
100,3031 TL - 154,3125 TL 181 Stokta
16.0
4.8
M8
20.0
Oluklu Baş
8.5
62,5939 TL - 96,2985 TL 76 Stokta
6.0
1.8
M3
20.0
Oluklu Baş
3.6
61,8307 TL - 95,1241 TL 97 Stokta
8.0
2.4
M4
8.0
Oluklu Baş
4.5
69,4642 TL - 106,8675 TL 75 Stokta
8.0
2.4
M4
6.0
Oluklu Baş
4.5
51,907 TL - 79,8572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
M2.5
8.0
Oluklu Baş
2.75
61,0672 TL - 93,9496 TL 197 Stokta
8.0
3.1
M4
6.0
Philips Tahrikli
4.5
54,1969 TL - 83,3805 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
3.1
M4
10.0
Philips Tahrikli
4.5
45,8003 TL - 70,4622 TL 214 Stokta
4.7
2.1
M2.5
8.0
Philips Tahrikli
2.75
9267 Stokta
12.0
4.6
M6
20.0
Philips Tahrikli
6.8
9390 Stokta
6.0
2.4
M3
12.0
Philips Tahrikli
3.6
  • / 7
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 30.0 303 Stainless Steel

20224295

Fiyat Aralığı
142,3337 TL - 92,5168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 12.0 303 Stainless Steel

20224066

Fiyat Aralığı
79,8572 TL - 51,907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 10.0 303 Stainless Steel

20224202

Fiyat Aralığı
110,3908 TL - 71,7541 TL

Stok Seviyeleri
9979 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

20224141

Fiyat Aralığı
93,9496 TL - 61,0672 TL

Stok Seviyeleri
5821 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 25.0 303 Stainless Steel

20224370

Fiyat Aralığı
175,4511 TL - 114,0431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 303 Stainless Steel

20224080

Fiyat Aralığı
86,9034 TL - 56,4873 TL

Stok Seviyeleri
7493 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 12.0 303 Stainless Steel

20224219

Fiyat Aralığı
113,9137 TL - 74,044 TL

Stok Seviyeleri
9463 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 12.0 303 Stainless Steel

20224127

Fiyat Aralığı
89,2519 TL - 58,014 TL

Stok Seviyeleri
4859 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 10.0 303 Stainless Steel

20224011

Fiyat Aralığı
62,2416 TL - 40,4569 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 20.0 303 Stainless Steel

20224363

Fiyat Aralığı
171,2232 TL - 111,2953 TL

Stok Seviyeleri
83 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 20.0 303 Stainless Steel

20224325

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 20.0 303 Stainless Steel

20224134

Fiyat Aralığı
96,2985 TL - 62,5939 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 303 Stainless Steel

20224158

Fiyat Aralığı
95,1241 TL - 61,8307 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

20222512

Fiyat Aralığı
106,8675 TL - 69,4642 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 8.0 303 Stainless Steel

20224042

Fiyat Aralığı
79,8572 TL - 51,907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

20223731

Fiyat Aralığı
93,9496 TL - 61,0672 TL

Stok Seviyeleri
197 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 10.0 303 Stainless Steel

20223755

Fiyat Aralığı
83,3805 TL - 54,1969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 8.0 303 Stainless Steel

20223656

Fiyat Aralığı
70,4622 TL - 45,8003 TL

Stok Seviyeleri
214 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 20.0 303 Stainless Steel

20223854


Stok Seviyeleri
9267 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 12.0 303 Stainless Steel

20223717


Stok Seviyeleri
9390 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6