Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
  • Baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max d1 l1 Sürüş Tipi d3 ±0.05 Satın Al
69,4642 TL - 106,8675 TL 75 Stokta
8.0
2.4
M4
6.0
Oluklu Baş
4.5
38,9306 TL - 59,8927 TL 6750 Stokta
4.0
1.3
M2
4.0
Oluklu Baş
2.35
39,6937 TL - 61,0672 TL 7 Stokta
4.0
1.3
M2
8.0
Oluklu Baş
2.35
56,1055 TL - 86,3162 TL 9551 Stokta
8.0
2.4
M4
12.0
Oluklu Baş
4.5
108,5472 TL - 166,9956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
6.0
M10
16.0
Oluklu Baş
10.6
100,3031 TL - 154,3125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
4.8
M8
12.0
Oluklu Baş
8.5
70,9909 TL - 109,2164 TL 43 Stokta
10.0
3.0
M5
8.0
Oluklu Baş
5.6
62,5939 TL - 96,2985 TL 76 Stokta
6.0
1.8
M3
20.0
Oluklu Baş
3.6
74,044 TL - 113,9137 TL 9463 Stokta
10.0
3.0
M5
12.0
Oluklu Baş
5.6
90,0744 TL - 138,5756 TL 376 Stokta
12.0
3.6
M6
12.0
Oluklu Baş
6.8
68,7005 TL - 105,6935 TL 178 Stokta
8.0
2.4
M4
20.0
Oluklu Baş
4.5
51,907 TL - 79,8572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
M2.5
12.0
Oluklu Baş
2.75
61,0672 TL - 93,9496 TL 5821 Stokta
8.0
2.4
M4
6.0
Oluklu Baş
4.5
56,4873 TL - 86,9034 TL 7493 Stokta
6.0
1.8
M3
6.0
Oluklu Baş
3.6
51,907 TL - 79,8572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
M2.5
8.0
Oluklu Baş
2.75
57,2504 TL - 88,0779 TL 756 Stokta
6.0
1.8
M3
8.0
Oluklu Baş
3.6
41,984 TL - 64,5905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
M2.5
6.0
Oluklu Baş
2.75
58,7772 TL - 90,4267 TL 9355 Stokta
6.0
1.8
M3
10.0
Oluklu Baş
3.6
100,3031 TL - 154,3125 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
4.8
M8
16.0
Oluklu Baş
8.5
51,907 TL - 79,8572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
1.5
M2.5
10.0
Oluklu Baş
2.75
  • / 7
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

20222512

Fiyat Aralığı
106,8675 TL - 69,4642 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 4.0 303 Stainless Steel

20223991

Fiyat Aralığı
59,8927 TL - 38,9306 TL

Stok Seviyeleri
6750 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 8.0 303 Stainless Steel

20224004

Fiyat Aralığı
61,0672 TL - 39,6937 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 12.0 303 Stainless Steel

20224172

Fiyat Aralığı
86,3162 TL - 56,1055 TL

Stok Seviyeleri
9551 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 16.0 303 Stainless Steel

20224356

Fiyat Aralığı
166,9956 TL - 108,5472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 12.0 303 Stainless Steel

20224301

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 8.0 303 Stainless Steel

20224196

Fiyat Aralığı
109,2164 TL - 70,9909 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 20.0 303 Stainless Steel

20224134

Fiyat Aralığı
96,2985 TL - 62,5939 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 12.0 303 Stainless Steel

20224219

Fiyat Aralığı
113,9137 TL - 74,044 TL

Stok Seviyeleri
9463 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 303 Stainless Steel

20224240

Fiyat Aralığı
138,5756 TL - 90,0744 TL

Stok Seviyeleri
376 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 20.0 303 Stainless Steel

20224189

Fiyat Aralığı
105,6935 TL - 68,7005 TL

Stok Seviyeleri
178 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 12.0 303 Stainless Steel

20224066

Fiyat Aralığı
79,8572 TL - 51,907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

20224141

Fiyat Aralığı
93,9496 TL - 61,0672 TL

Stok Seviyeleri
5821 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 303 Stainless Steel

20224080

Fiyat Aralığı
86,9034 TL - 56,4873 TL

Stok Seviyeleri
7493 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 8.0 303 Stainless Steel

20224042

Fiyat Aralığı
79,8572 TL - 51,907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 8.0 303 Stainless Steel

20224097

Fiyat Aralığı
88,0779 TL - 57,2504 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 6.0 303 Stainless Steel

20224035

Fiyat Aralığı
64,5905 TL - 41,984 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 10.0 303 Stainless Steel

20224103

Fiyat Aralığı
90,4267 TL - 58,7772 TL

Stok Seviyeleri
9355 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 16.0 303 Stainless Steel

20224318

Fiyat Aralığı
154,3125 TL - 100,3031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 10.0 303 Stainless Steel

20224059

Fiyat Aralığı
79,8572 TL - 51,907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0