Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 75.7 mm 82.4 mm Blue

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

85

16800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 37,8668 TL
200 - 399 21,6382 TL
400 + 15,4558 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

1.514,67 TL

40 x 37,8668 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 85.7 mm
d1 75.7 mm
d2 82.4 mm
d3 73.7 mm
d4 80.3 mm
h 25.4 mm
Renk Mavi
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000
Malzeme LDPE

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin