Dowel Pins or Rods are industrial fasteners that are widely used for a plethora of applications and drive types. These Dowels can be used to join two or more items together. They are commonly used as structural reinforcements for cabinet making and other applications. Further material options on request.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2264 TL - 1,2264 TL | 16998 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4824 TL - 1,8299 TL | 11000 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,0564 TL - 2,5386 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3308 TL - 2,8776 TL | 996 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5473 TL - 1,9102 TL | 10998 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,0379 TL - 2,0379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,1325 TL - 2,6327 TL | 7998 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,5496 TL - 1,9131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,669 TL - 1,669 TL | 894 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,6475 TL - 4,6475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,8317 TL - 3,4959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2633 TL - 1,2633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3186 TL - 1,3186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,3647 TL - 1,3647 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,0849 TL - 2,574 TL | 179940 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9895 TL - 2,456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,2449 TL - 1,2449 TL | 27000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8165 TL - 1,8165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,408 TL - 1,7381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,8002 TL - 3,4572 TL | 7966 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin