Menü Arama

Tahrik Mili Koruma Tapaları

Stokta

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R 775 ile uyumludur. Malzeme: LDPE, Flexible PVC Renk: Sarı Seri Kodu: SR1079

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d H Tam Malzeme Tip Satın Al
121,2285 TL - 121,2285 TL 127 Stokta
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
9,7992 TL - 9,7992 TL 471371 Stokta
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
7,791 TL - 7,791 TL 169830 Stokta
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
12,9324 TL - 12,9324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
5,2044 TL - 12,751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
8,916 TL - 8,916 TL 4365 Stokta
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
17,9792 TL - 17,9792 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
45,6316 TL - 45,6316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
9,2736 TL - 9,2736 TL 67350 Stokta
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
4,5105 TL - 11,0508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
13,7736 TL - 13,7736 TL 1197 Stokta
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
35,9584 TL - 35,9584 TL 5206 Stokta
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
68,4473 TL - 68,4473 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
16,2969 TL - 16,2969 TL 10800 Stokta
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
53,0966 TL - 53,0966 TL 1170 Stokta
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
76,7535 TL - 76,7535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
10,2722 TL - 10,2722 TL 10479 Stokta
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
16,1919 TL - 16,1919 TL 8500 Stokta
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
7,9277 TL - 7,9277 TL 17160 Stokta
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Flexible Polyvinyl Chloride
2
60,8771 TL - 149,1489 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Low Density Polyethylene
1
  • / 2
Tahrik Mili Koruma Tapası 75.0 mm 75.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-75

Fiyat Aralığı
121,2285 TL - 121,2285 TL

Stok Seviyeleri
127 Stokta
Özellikler
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 24.0 mm 24.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-24

Fiyat Aralığı
9,7992 TL - 9,7992 TL

Stok Seviyeleri
471371 Stokta
Özellikler
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 19.0 mm 19.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-19

Fiyat Aralığı
7,791 TL - 7,791 TL

Stok Seviyeleri
169830 Stokta
Özellikler
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 28.0 mm 28.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-28

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 11.0 mm 11.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-11

Fiyat Aralığı
12,751 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 20.0 mm 20.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-20

Fiyat Aralığı
8,916 TL - 8,916 TL

Stok Seviyeleri
4365 Stokta
Özellikler
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 38.0 mm 38.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-38

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 55.0 mm 55.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-55

Fiyat Aralığı
45,6316 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 22.0 mm 22.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-22

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
67350 Stokta
Özellikler
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 10.0 mm 10.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-10

Fiyat Aralığı
11,0508 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 30.0 mm 30.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-30

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
1197 Stokta
Özellikler
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 42.0 mm 42.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-42

Fiyat Aralığı
35,9584 TL - 35,9584 TL

Stok Seviyeleri
5206 Stokta
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 60.0 mm 60.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-60

Fiyat Aralığı
68,4473 TL - 68,4473 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 35.0 mm 35.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-35

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 48.0 mm 48.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-48

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
1170 Stokta
Özellikler
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 70.0 mm 70.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-70

Fiyat Aralığı
76,7535 TL - 76,7535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 25.0 mm 25.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-25

Fiyat Aralığı
10,2722 TL - 10,2722 TL

Stok Seviyeleri
10479 Stokta
Özellikler
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 32.0 mm 32.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-32

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 16.0 mm 16.0 mm Sarı Flexible PVC

SPWJ-16

Fiyat Aralığı
7,9277 TL - 7,9277 TL

Stok Seviyeleri
17160 Stokta
Özellikler
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Tahrik Mili Koruma Tapası 65.0 mm 104.0 mm Yellow LDPE

467024

Fiyat Aralığı
149,1489 TL - 60,8771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene