Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R 775 ile uyumludur. Malzeme: LDPE, Flexible PVC Renk: Sarı Seri Kodu: SR1079
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d | H | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9792 TL - 17,9792 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 12,9324 TL - 12,9324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 121,2285 TL - 121,2285 TL | 127 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 1197 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 8500 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 35,9584 TL - 35,9584 TL | 5206 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 5,2044 TL - 12,751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 8,916 TL - 8,916 TL | 4365 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 4,5105 TL - 11,0508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 60,8771 TL - 149,1489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
| 76,7535 TL - 76,7535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 7,9277 TL - 7,9277 TL | 17160 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 53,0966 TL - 53,0966 TL | 1170 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 68,4473 TL - 68,4473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 5,8773 TL - 14,3996 TL | 15300 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 9,7992 TL - 9,7992 TL | 471371 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 9,2736 TL - 9,2736 TL | 67350 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 7,791 TL - 7,791 TL | 169830 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
| 10,2722 TL - 10,2722 TL | 10479 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin