T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Series Code :SR6540
Seri Kodu: SR6540
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,6292 TL - 116,6917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 23,762 TL - 58,2169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 71,181 TL - 174,3934 TL | 145950 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 220,4824 TL - 220,4824 TL | 5 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 199,0335 TL - 199,0335 TL | 266 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 27,6522 TL - 67,7481 TL | 329800 Stokta |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 270,8454 TL - 270,8454 TL | 280 Stokta |
M10
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 356,7462 TL - 356,7462 TL | 1860 Stokta |
M10
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 189,4656 TL - 189,4656 TL | 127 Stokta |
M6
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 71,181 TL - 174,3934 TL | 109973 Stokta |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 217,6436 TL - 217,6436 TL | 2000 Stokta |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 274,1047 TL - 274,1047 TL | 220 Stokta |
M12
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 173,484 TL - 173,484 TL | 3488 Stokta |
M6
|
Dişli Kör Delik
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 263,17 TL - 263,17 TL | 170 Stokta |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 360,3211 TL - 360,3211 TL | 201 Stokta |
M12
|
Dişli Kör Delik
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 51,5195 TL - 126,2226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 214,279 TL - 214,279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 27,6522 TL - 67,7481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 181,7902 TL - 181,7902 TL | 441 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 340,9749 TL - 340,9749 TL | 25 Stokta |
M12
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin