Menü Arama

T Başlı Cıvata Hortum Kelepçeleri

Stokta

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Malzeme: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Renk: Natural Seri Kodu: SR6122, SR6101

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 W Tip Satın Al
175,0662 TL - 175,0662 TL 5400 Stokta
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
114,9265 TL - 114,9265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
33,7609 TL - 33,7609 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
96,3098 TL - 96,3098 TL 150 Stokta
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
82,0107 TL - 82,0107 TL 96800 Stokta
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
101,0387 TL - 101,0387 TL 500 Stokta
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
65,9572 TL - 65,9572 TL 11500 Stokta
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
85,6906 TL - 85,6906 TL 6600 Stokta
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
46,3676 TL - 46,3676 TL 100 Stokta
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
42,8978 TL - 42,8978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
78,5409 TL - 78,5409 TL 7200 Stokta
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
60,6667 TL - 60,6667 TL 12600 Stokta
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
142,0946 TL - 142,0946 TL 9000 Stokta
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
179,1495 TL - 179,1495 TL 150 Stokta
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
221,1886 TL - 221,1886 TL 450 Stokta
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
220,3895 TL - 220,3895 TL 8550 Stokta
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
348,193 TL - 348,193 TL 25 Stokta
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
41,1104 TL - 41,1104 TL 21000 Stokta
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
138,0114 TL - 138,0114 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
177,1078 TL - 177,1078 TL 18450 Stokta
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
  • / 2
Hortum Kelepçesi 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

494328

Fiyat Aralığı
175,0662 TL - 175,0662 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

600498

Fiyat Aralığı
114,9265 TL - 114,9265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Stainless Steel

600480

Fiyat Aralığı
33,7609 TL - 33,7609 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

600494

Fiyat Aralığı
96,3098 TL - 96,3098 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

600491

Fiyat Aralığı
82,0107 TL - 82,0107 TL

Stok Seviyeleri
96800 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

600495

Fiyat Aralığı
101,0387 TL - 101,0387 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

600488

Fiyat Aralığı
65,9572 TL - 65,9572 TL

Stok Seviyeleri
11500 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

600492

Fiyat Aralığı
85,6906 TL - 85,6906 TL

Stok Seviyeleri
6600 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

600484

Fiyat Aralığı
46,3676 TL - 46,3676 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Stainless Steel

600483

Fiyat Aralığı
42,8978 TL - 42,8978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

600490

Fiyat Aralığı
78,5409 TL - 78,5409 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

600487

Fiyat Aralığı
60,6667 TL - 60,6667 TL

Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Stainless Steel

494327

Fiyat Aralığı
142,0946 TL - 142,0946 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

494331

Fiyat Aralığı
179,1495 TL - 179,1495 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

494335

Fiyat Aralığı
221,1886 TL - 221,1886 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

494332

Fiyat Aralığı
220,3895 TL - 220,3895 TL

Stok Seviyeleri
8550 Stokta
Özellikler
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Stainless Steel

494341

Fiyat Aralığı
348,193 TL - 348,193 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Stainless Steel

600482

Fiyat Aralığı
41,1104 TL - 41,1104 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7307298090
Hortum Kelepçesi 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Stainless Steel

494324

Fiyat Aralığı
138,0114 TL - 138,0114 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

494329

Fiyat Aralığı
177,1078 TL - 177,1078 TL

Stok Seviyeleri
18450 Stokta
Özellikler
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Slip-On
  • Renk
    Doğal renk