| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 582,8025 TL |
| 10 - 19 | 524,4925 TL |
| 20 - 49 | 495,3375 TL |
| 50 - 99 | 466,1825 TL |
| 100 + | 407,8725 TL |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| l2 | 24.7 |
| l3 | 1.35 |
| No. of ball circuits | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 1250.0 |
| Weight g | 28.0 |
| Malzeme | Steel |
| GTIP Numarası | 8482800090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin