Menü Arama

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Stokta

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları emniyetli bir şekilde korumak için kullanılır.Tüplere kir, döküntü, toz ve diğer kirleticilerin zarar vermesini önler.Endüstriyel, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve tesisat uygulamalarında kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Doğal renk Seri Kodu: SRF0068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
160436 Stokta
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
783904 Stokta
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
400590 Stokta
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
377000 Stokta
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
1050 Stokta
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
53550 Stokta
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
2340 Stokta
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
39200 Stokta
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
6980 Stokta
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
92774 Stokta
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
71600 Stokta
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
2516 Stokta
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
10479 Stokta
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
1290 Stokta
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
176360 Stokta
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
  • / 2
Yuvarlak Uç Kapağı 16.7 mm 14.5 mm LDPE Natural

062017000003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 10.3 mm 8.0 mm LDPE Natural

062010500003


Stok Seviyeleri
160436 Stokta
Özellikler
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

062010000003


Stok Seviyeleri
783904 Stokta
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

062016000003


Stok Seviyeleri
400590 Stokta
Özellikler
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

062021300003


Stok Seviyeleri
377000 Stokta
Özellikler
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 56.3 mm 19.0 mm LDPE Natural

062057300003


Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 76.0 mm 18.0 mm LDPE Natural

062076500003


Stok Seviyeleri
53550 Stokta
Özellikler
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natural

062053000003


Stok Seviyeleri
2340 Stokta
Özellikler
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natural

062071600003


Stok Seviyeleri
39200 Stokta
Özellikler
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natural

062101800003


Stok Seviyeleri
6980 Stokta
Özellikler
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 13.4 mm 13.5 mm LDPE Natural

062013500003


Stok Seviyeleri
92774 Stokta
Özellikler
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natural

062020700003


Stok Seviyeleri
71600 Stokta
Özellikler
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 29.5 mm 18.5 mm LDPE Natural

062030000003


Stok Seviyeleri
2516 Stokta
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

062036000003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natural

062051000003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natural

062034400003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natural

062042100003


Stok Seviyeleri
10479 Stokta
Özellikler
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 34.0 mm 26.0 mm LDPE Natural

062034800003


Stok Seviyeleri
1290 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 47.6 mm 29.5 mm LDPE Natural

062048400003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 7.8 mm 14.0 mm LDPE Natural

062008000003


Stok Seviyeleri
176360 Stokta
Özellikler
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene