Menü Arama

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Stokta

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları emniyetli bir şekilde korumak için kullanılır.Tüplere kir, döküntü, toz ve diğer kirleticilerin zarar vermesini önler.Endüstriyel, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve tesisat uygulamalarında kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SRF0068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Satın Al
4,8786 TL - 4,8786 TL 255 Stokta
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
3,5012 TL - 3,5012 TL 7410 Stokta
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
8,548 TL - 8,548 TL 483200 Stokta
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
3,5327 TL - 3,5327 TL 4332 Stokta
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
4,2898 TL - 4,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
10,0936 TL - 10,0936 TL 2135 Stokta
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 4250 Stokta
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
3,5327 TL - 3,5327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL 7500 Stokta
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
4,2898 TL - 4,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
44,1595 TL - 44,1595 TL 39200 Stokta
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL 67 Stokta
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
61,7182 TL - 61,7182 TL 30 Stokta
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
30,2809 TL - 30,2809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
28,178 TL - 28,178 TL 2544 Stokta
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
56,9867 TL - 56,9867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
49,1012 TL - 49,1012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
  • / 2
Yuvarlak Uç Kapağı 15.7 mm 15.0 mm LDPE Natural

062016000003

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
255 Stokta
Özellikler
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 9.8 mm 11.0 mm LDPE Natural

062010000003

Fiyat Aralığı
3,5012 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
7410 Stokta
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 21.2 mm 16.0 mm LDPE Natural

062021300003

Fiyat Aralığı
8,548 TL - 8,548 TL

Stok Seviyeleri
483200 Stokta
Özellikler
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 10.3 mm 8.0 mm LDPE Natural

062010500003

Fiyat Aralığı
3,5327 TL - 3,5327 TL

Stok Seviyeleri
4332 Stokta
Özellikler
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 16.7 mm 14.5 mm LDPE Natural

062017000003

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natural

062024000003

Fiyat Aralığı
10,0936 TL - 10,0936 TL

Stok Seviyeleri
2135 Stokta
Özellikler
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natural

062034300003

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 36.7 mm 20.0 mm LDPE Natural

062038000003

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
4250 Stokta
Özellikler
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 10.0 mm 8.0 mm LDPE Natural

062010200003

Fiyat Aralığı
3,5327 TL - 3,5327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 7.8 mm 14.0 mm LDPE Natural

062008000003

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natural

062013000003

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natural

062042100003

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natural

062071600003

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
39200 Stokta
Özellikler
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natural

062101800003

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natural

062053000003

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 79.5 mm 25.5 mm LDPE Natural

062080000003

Fiyat Aralığı
61,7182 TL - 61,7182 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 59.5 mm 30 mm LDPE Natural

062060600003

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natural

062052000003

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
2544 Stokta
Özellikler
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 69.8 mm 25.5 mm LDPE Natural

062070000003

Fiyat Aralığı
56,9867 TL - 56,9867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 87.0 mm 35.0 mm LDPE Natural

062089200003

Fiyat Aralığı
49,1012 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene