Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2873 TL - 4,2873 TL | 100 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Siyah
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5297 TL - 0,5297 TL | 59250 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 13,6311 TL - 13,6311 TL | 402140 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 52,1626 TL - 52,1626 TL | 18164 Stokta |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,637 TL - 11,637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 22,9679 TL - 22,9679 TL | 36309 Stokta |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3082 TL - 0,3082 TL | 2228478 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5297 TL - 0,5297 TL | 253296 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 13,5766 TL - 13,5766 TL | 234213 Stokta |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 29,0927 TL - 29,0927 TL | 20223 Stokta |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,347 TL - 0,347 TL | 4272672 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6145 TL - 0,6145 TL | 6502160 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2919 TL - 0,2919 TL | 26136920 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 20,4159 TL - 20,4159 TL | 77175 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6145 TL - 0,6145 TL | 1500 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3082 TL - 0,3082 TL | 2622817 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10,2079 TL - 10,2079 TL | 8157 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 15,7202 TL - 15,7202 TL | 487431 Stokta |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 61,2477 TL - 61,2477 TL | 4800 Stokta |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4368 TL - 0,4368 TL | 1800 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg