Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4082 TL - 2,4082 TL | 3239800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|
||
| 7,2371 TL - 7,2371 TL | 198800 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,3372 TL - 1,3372 TL | 2126586 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,0416 TL - 2,0416 TL | 1185030 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8359 TL - 0,8359 TL | 24800 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,2254 TL - 2,2254 TL | 1840 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4368 TL - 0,4368 TL | 6333600 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 12,1204 TL - 12,1204 TL | 2658 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,739 TL - 0,739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,2045 TL - 1,2045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,5213 TL - 2,5213 TL | 706904 Stokta |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8012 TL - 0,8012 TL | 405600 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 6,4208 TL - 6,4208 TL | 28768 Stokta |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Doğal renk
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 11,637 TL - 11,637 TL | 1064700 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Siyah
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2919 TL - 0,2919 TL | 24995599 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7064 TL - 0,7064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 24,8053 TL - 24,8053 TL | 48620 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10,2079 TL - 10,2079 TL | 5700 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10,2079 TL - 10,2079 TL | 8157 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 20,4159 TL - 20,4159 TL | 77175 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg