Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4082 TL - 2,4082 TL | 3239800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 869674 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 271354 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Mavi
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,048 TL - 4,048 TL | 99 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 1542000 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | 19782 Stokta |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4101 TL - 0,4101 TL | 281316 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 100 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 58800 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 958804 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Kırmızı
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
|
||
| 0,8884 TL - 1,125 TL | 196384 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 3,354 TL - 3,354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 331325 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Sarı
|
|
||
| 0,9589 TL - 0,9589 TL | 1710266 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Mavi
|
|
||
| 9,2474 TL - 9,2474 TL | 15028 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Siyah
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,2254 TL - 2,2254 TL | 6153 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 8,2422 TL - 8,2422 TL | 272000 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 7,2371 TL - 7,2371 TL | 198800 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg