Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4082 TL - 2,4082 TL | 3239800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 869674 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 271354 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Mavi
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,048 TL - 4,048 TL | 99 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 1542000 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | 19782 Stokta |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4101 TL - 0,4101 TL | 281316 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 100 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 58800 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 958804 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Kırmızı
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
|
||
| 0,8884 TL - 1,125 TL | 196384 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 3,354 TL - 3,354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 331325 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Sarı
|
|
||
| 0,9589 TL - 0,9589 TL | 1710266 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Mavi
|
|
||
| 9,2474 TL - 9,2474 TL | 15028 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Siyah
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,2254 TL - 2,2254 TL | 6153 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 8,2422 TL - 8,2422 TL | 272000 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 7,2371 TL - 7,2371 TL | 198800 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin