Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
4,048 TL - 4,048 TL 47166 Stokta
102.0 mm
368.0 mm
Kırmızı
0,3291 TL - 0,4468 TL 607486 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Silver
4,3844 TL - 4,3844 TL 37100 Stokta
102.0 mm
368.0 mm
Silver
4,048 TL - 4,048 TL 99 Stokta
102.0 mm
368.0 mm
Yeşil
0,4101 TL - 0,4101 TL 272769 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Yeşil
4,048 TL - 4,048 TL 276583 Stokta
102.0 mm
368.0 mm
Yeşil
0,4101 TL - 0,4101 TL 1712971 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Kırmızı
4,6577 TL - 4,6577 TL 31152 Stokta
68.1 mm
250.0 mm
Siyah
10.0 kg
1,9557 TL - 1,9557 TL 781793 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Sarı
0,9589 TL - 0,9589 TL 1710266 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Yeşil
0,4968 TL - 0,4968 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
160.0 mm
Siyah
8.0 kg
8,4008 TL - 8,4008 TL 2796 Stokta
61.0 mm
240.0 mm
Siyah
23.0 kg
1,0398 TL - 1,0398 TL 869674 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Yeşil
3,1122 TL - 3,1122 TL 271354 Stokta
85.0 mm
300.0 mm
Mavi
22.0 kg
1,0398 TL - 1,0398 TL 100 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Yeşil
1,8504 TL - 1,8504 TL 365750 Stokta
74.0 mm
250.0 mm
Yeşil
3,1122 TL - 3,1122 TL 19600 Stokta
85.0 mm
300.0 mm
Yeşil
3,4276 TL - 3,4276 TL 121960 Stokta
52.1 mm
203.0 mm
Siyah
10.0 kg
1293374 12,9324 TL - 12,9324 TL 24012 Stokta
104.9 mm
380.0 mm
Siyah
23.0 kg
9,0948 TL - 9,0948 TL 39100 Stokta
110.0 mm
380.0 mm
Sarı
  • / 10
Kablo Bağı 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

460201-R

Fiyat Aralığı
4,048 TL - 4,048 TL

Stok Seviyeleri
47166 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Silver

460177-S

Fiyat Aralığı
0,4468 TL - 0,3291 TL

Stok Seviyeleri
607486 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Silver

460201-S

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
37100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460201-B

Fiyat Aralığı
4,048 TL - 4,048 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460177-G

Fiyat Aralığı
0,4101 TL - 0,4101 TL

Stok Seviyeleri
272769 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460201-G

Fiyat Aralığı
4,048 TL - 4,048 TL

Stok Seviyeleri
276583 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

460177-R

Fiyat Aralığı
0,4101 TL - 0,4101 TL

Stok Seviyeleri
1712971 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Siyah

1293371

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
31152 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    68.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    10.0 kg
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Sarı

460227-Y

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
781793 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460181-B

Fiyat Aralığı
0,9589 TL - 0,9589 TL

Stok Seviyeleri
1710266 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Black

RG-306

Fiyat Aralığı
0,4968 TL - 0,4968 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Siyah

1293372

Fiyat Aralığı
8,4008 TL - 8,4008 TL

Stok Seviyeleri
2796 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    240.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    61.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    23.0 kg
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460184-B

Fiyat Aralığı
1,0398 TL - 1,0398 TL

Stok Seviyeleri
869674 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blue

460230-B

Fiyat Aralığı
3,1122 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
271354 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460184-G

Fiyat Aralığı
1,0398 TL - 1,0398 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460187-B

Fiyat Aralığı
1,8504 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
365750 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    74.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460230-G

Fiyat Aralığı
3,1122 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
19600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Siyah

1293370

Fiyat Aralığı
3,4276 TL - 3,4276 TL

Stok Seviyeleri
121960 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    52.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    10.0 kg
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Siyah

1293374

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
24012 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    104.9 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    23.0 kg
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Sarı

461188-Y

Fiyat Aralığı
9,0948 TL - 9,0948 TL

Stok Seviyeleri
39100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6