Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,048 TL - 4,048 TL | 47166 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Kırmızı
|
|
||
| 0,3291 TL - 0,4468 TL | 579873 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 4,3844 TL - 4,3844 TL | 37100 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 4,048 TL - 4,048 TL | 99 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 0,4101 TL - 0,4101 TL | 528747 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 4,048 TL - 4,048 TL | 276583 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 0,4101 TL - 0,4101 TL | 1712971 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Kırmızı
|
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 31152 Stokta |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 611838 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Sarı
|
|
||
| 0,9589 TL - 0,9589 TL | 1710266 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 0,4968 TL - 0,4968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 8,4008 TL - 8,4008 TL | 2796 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Siyah
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 1447118 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 271354 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Mavi
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 18293 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | 559125 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 19600 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,4276 TL - 3,4276 TL | 121960 Stokta |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 1293374 | 12,9324 TL - 12,9324 TL | 24012 Stokta |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Siyah
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|
| 9,0948 TL - 9,0948 TL | 39100 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Sarı