Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4082 TL - 2,4082 TL | 3887760 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|
||
| 0,8359 TL - 0,8359 TL | 1221800 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,2254 TL - 2,2254 TL | 188564 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 460212 | 0,7064 TL - 0,7064 TL | 1516636 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 1,2045 TL - 1,2045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 40,8317 TL - 40,8317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,5213 TL - 2,5213 TL | 308376 Stokta |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8012 TL - 0,8012 TL | 564900 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 12,1204 TL - 12,1204 TL | 2658 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 13,0662 TL - 13,0662 TL | 1974 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,4801 TL - 1,4801 TL | 1988718 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 7,2371 TL - 7,2371 TL | 261160 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 29,0927 TL - 29,0927 TL | 259 Stokta |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,1535 TL - 1,1535 TL | 700557 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,7047 TL - 1,7047 TL | 23731743 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 24,8053 TL - 24,8053 TL | 48620 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,0824 TL - 2,0824 TL | 371868 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8012 TL - 0,8012 TL | 9146907 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2919 TL - 0,2919 TL | 5261310 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10,1003 TL - 10,1003 TL | 24224 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin