Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
2,4082 TL - 2,4082 TL 3239800 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Doğal renk
0,8359 TL - 0,8359 TL 1221800 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Siyah
22.0 kg
2,2254 TL - 2,2254 TL 188564 Stokta
78.0 mm
265.0 mm
Siyah
18.0 kg
460212 0,7064 TL - 0,7064 TL 1230972 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Siyah
18.0 kg
1,2045 TL - 1,2045 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
203.0 mm
Siyah
18.0 kg
40,8317 TL - 40,8317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
267.0 mm
880.0 mm
Siyah
114.0 kg
2,5213 TL - 2,5213 TL 308376 Stokta
96.0 mm
331.0 mm
Siyah
18.0 kg
0,8012 TL - 0,8012 TL 564900 Stokta
35.0 mm
142.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
12,1204 TL - 12,1204 TL 2658 Stokta
24.0 mm
100.0 mm
Siyah
8.0 kg
13,0662 TL - 13,0662 TL 1974 Stokta
80.0 mm
280.0 mm
Siyah
114.0 kg
1,4801 TL - 1,4801 TL 1988718 Stokta
74.0 mm
250.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
7,2371 TL - 7,2371 TL 261160 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
Siyah
40.0 kg
29,0927 TL - 29,0927 TL 259 Stokta
225.0 mm
730.0 mm
Doğal renk
114.0 kg
1,1535 TL - 1,1535 TL 700557 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
1,7047 TL - 1,7047 TL 23731743 Stokta
85.0 mm
292.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
24,8053 TL - 24,8053 TL 48620 Stokta
175.0 mm
580.0 mm
Siyah
114.0 kg
2,0824 TL - 2,0824 TL 371868 Stokta
102.0 mm
368.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
0,8012 TL - 0,8012 TL 9146907 Stokta
35.0 mm
142.0 mm
Siyah
18.0 kg
0,2919 TL - 0,2919 TL 5261310 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Siyah
8.0 kg
10,1003 TL - 10,1003 TL 24224 Stokta
24.0 mm
100.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
  • / 10
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

497635

Fiyat Aralığı
2,4082 TL - 2,4082 TL

Stok Seviyeleri
3239800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460215

Fiyat Aralığı
0,8359 TL - 0,8359 TL

Stok Seviyeleri
1221800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460219

Fiyat Aralığı
2,2254 TL - 2,2254 TL

Stok Seviyeleri
188564 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    265.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    78.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460212

Fiyat Aralığı
0,7064 TL - 0,7064 TL

Stok Seviyeleri
1230972 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460217

Fiyat Aralığı
1,2045 TL - 1,2045 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Black

461890

Fiyat Aralığı
40,8317 TL - 40,8317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    880.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    267.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460221

Fiyat Aralığı
2,5213 TL - 2,5213 TL

Stok Seviyeleri
308376 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    331.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    96.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460183

Fiyat Aralığı
0,8012 TL - 0,8012 TL

Stok Seviyeleri
564900 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    142.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Siyah

495186

Fiyat Aralığı
12,1204 TL - 12,1204 TL

Stok Seviyeleri
2658 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    24.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Black

461884

Fiyat Aralığı
13,0662 TL - 13,0662 TL

Stok Seviyeleri
1974 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460187

Fiyat Aralığı
1,4801 TL - 1,4801 TL

Stok Seviyeleri
1988718 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    74.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Siyah

495190

Fiyat Aralığı
7,2371 TL - 7,2371 TL

Stok Seviyeleri
261160 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    40.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natural

460243

Fiyat Aralığı
29,0927 TL - 29,0927 TL

Stok Seviyeleri
259 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    730.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    225.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460185

Fiyat Aralığı
1,1535 TL - 1,1535 TL

Stok Seviyeleri
700557 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460189

Fiyat Aralığı
1,7047 TL - 1,7047 TL

Stok Seviyeleri
23731743 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    292.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Black

461888

Fiyat Aralığı
24,8053 TL - 24,8053 TL

Stok Seviyeleri
48620 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    580.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    175.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460191

Fiyat Aralığı
2,0824 TL - 2,0824 TL

Stok Seviyeleri
371868 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460214

Fiyat Aralığı
0,8012 TL - 0,8012 TL

Stok Seviyeleri
9146907 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    142.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460208

Fiyat Aralığı
0,2919 TL - 0,2919 TL

Stok Seviyeleri
5261310 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natural

495185

Fiyat Aralığı
10,1003 TL - 10,1003 TL

Stok Seviyeleri
24224 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    24.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2