Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,048 TL - 4,048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Kırmızı
|
|
||
| 0,3291 TL - 0,4468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 4,3844 TL - 4,3844 TL | 37100 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 4,048 TL - 4,048 TL | 99 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 0,4101 TL - 0,4101 TL | 598269 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 4,048 TL - 4,048 TL | 276583 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 0,4101 TL - 0,4101 TL | 719655 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Kırmızı
|
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 31152 Stokta |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 554629 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Sarı
|
|
||
| 0,9589 TL - 0,9589 TL | 308 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 0,4968 TL - 0,4968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 8,4008 TL - 8,4008 TL | 2796 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Siyah
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 1447118 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 148162 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Mavi
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0398 TL - 1,0398 TL | 18293 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | 515375 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 19600 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yeşil
|
|
||
| 3,4276 TL - 3,4276 TL | 121960 Stokta |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 1293374 | 12,9324 TL - 12,9324 TL | 24012 Stokta |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Siyah
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|
| 9,0948 TL - 9,0948 TL | 33687 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Sarı
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin