Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
9,2209 TL - 9,2209 TL 200244 Stokta
80.0 mm
300.0 mm
Siyah
23.0 kg
1,8504 TL - 1,8504 TL 19782 Stokta
36.1 mm
150.0 mm
Siyah
8.0 kg
1,8504 TL - 1,8504 TL 317400 Stokta
74.0 mm
250.0 mm
Sarı
23,5517 TL - 23,5517 TL 84600 Stokta
160.0 mm
550.0 mm
Siyah
23.0 kg
0,4101 TL - 0,4101 TL 600 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Sarı
4,048 TL - 4,048 TL 165585 Stokta
102.0 mm
368.0 mm
Sarı
0,4101 TL - 0,4101 TL 281316 Stokta
25.0 mm
100.0 mm
Yeşil
1,9557 TL - 1,9557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
203.0 mm
Mavi
0,9589 TL - 0,9589 TL 148100 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Yeşil
1,9557 TL - 1,9557 TL 462000 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Yeşil
0,9589 TL - 0,9589 TL 886100 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Kırmızı
1,9557 TL - 1,9557 TL 14680800 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Kırmızı
0,6465 TL - 1,0378 TL 53640 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Silver
1,5665 TL - 2,1133 TL 135700 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Silver
0,9589 TL - 0,9589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
203.0 mm
Sarı
1,5981 TL - 2,0397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
74.0 mm
250.0 mm
Silver
9,8412 TL - 9,8412 TL 300 Stokta
110.0 mm
380.0 mm
Silver
1,0398 TL - 1,0398 TL 1575178 Stokta
39.0 mm
150.0 mm
Kırmızı
9,0948 TL - 9,0948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
380.0 mm
Yeşil
1,8504 TL - 1,8504 TL 568744 Stokta
74.0 mm
250.0 mm
Yeşil
  • / 10
Kablo Bağı 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Siyah

1293373

Fiyat Aralığı
9,2209 TL - 9,2209 TL

Stok Seviyeleri
200244 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    23.0 kg
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Siyah

1293369

Fiyat Aralığı
1,8504 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
19782 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Sarı

460187-Y

Fiyat Aralığı
1,8504 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
317400 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    74.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Siyah

1293375

Fiyat Aralığı
23,5517 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
84600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    550.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    160.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    23.0 kg
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Sarı

460177-Y

Fiyat Aralığı
0,4101 TL - 0,4101 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Sarı

460201-Y

Fiyat Aralığı
4,048 TL - 4,048 TL

Stok Seviyeleri
165585 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460177-B

Fiyat Aralığı
0,4101 TL - 0,4101 TL

Stok Seviyeleri
281316 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Mavi

460227-B

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460181-G

Fiyat Aralığı
0,9589 TL - 0,9589 TL

Stok Seviyeleri
148100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460227-G

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
462000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

460181-R

Fiyat Aralığı
0,9589 TL - 0,9589 TL

Stok Seviyeleri
886100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

460227-R

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
14680800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Silver

460181-S

Fiyat Aralığı
1,0378 TL - 0,6465 TL

Stok Seviyeleri
53640 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Silver

460227-S

Fiyat Aralığı
2,1133 TL - 1,5665 TL

Stok Seviyeleri
135700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Sarı

460181-Y

Fiyat Aralığı
0,9589 TL - 0,9589 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Silver

460187-S

Fiyat Aralığı
2,0397 TL - 1,5981 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    74.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Silver

461188-S

Fiyat Aralığı
9,8412 TL - 9,8412 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Kırmızı

460184-R

Fiyat Aralığı
1,0398 TL - 1,0398 TL

Stok Seviyeleri
1575178 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

461188-B

Fiyat Aralığı
9,0948 TL - 9,0948 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Kablo Bağı 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Yeşil

460187-G

Fiyat Aralığı
1,8504 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
568744 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    74.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6