Menü Arama

Standart Boy Boru Kapakları

Stokta

Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.

Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.

Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.

  • Depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önlemek için tasarlanmıştır.
  • Sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir.
  • Biriken basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içerir.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Sarı, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
289 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Havalandırma Deliği Renk Malzeme H Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) d Tip Satın Al
265,5391 TL - 295,0434 TL 180 Stokta
Hayır
Siyah
LDPE
63.3 mm
406.4 mm
3
191,7782 TL - 213,0869 TL 1144 Stokta
Hayır
Siyah
LDPE
56.8 mm
355.6 mm
3
76,7113 TL - 119,3287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hayır
Doğal renk
LDPE
50.0 mm
242.0 mm
3
76,7113 TL - 119,3287 TL 1680 Stokta
Hayır
Doğal renk
LDPE
50.7 mm
200.0 mm
3
131,5893 TL - 146,2104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Hayır
Doğal renk
LDPE
61.0 mm
280.0 mm
3
10,6215 TL - 16,5224 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Evet
Kırmızı
LDPE
29.0 mm
DN 75
81.7 mm
4
24,4886 TL - 38,0933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Evet
Kırmızı
LDPE
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4
149,7512 TL - 166,39 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Evet
Kırmızı
LDPE
61.0 mm
DN 280
288.0 mm
4
53,1078 TL - 82,6121 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Evet
Kırmızı
LDPE
50.5 mm
DN 180
183.6 mm
4
  • / 15
Standart Ebatlı Boru Kapağı 406.4 mm 63.3 mm Siyah LDPE

20593964

Fiyat Aralığı
295,0434 TL - 265,5391 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • h
    63.3
  • Havalandırma Deliği
    Hayır
  • Renk
    Siyah
Standart Ebatlı Boru Kapağı 355.6 mm 56.8 mm Siyah LDPE

20593933

Fiyat Aralığı
213,0869 TL - 191,7782 TL

Stok Seviyeleri
1144 Stokta
Özellikler
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Havalandırma Deliği
    Hayır
  • Renk
    Siyah
Standart Ebatlı Boru Kapağı 242.0 mm 50.0 mm Doğal renk LDPE

20593858

Fiyat Aralığı
119,3287 TL - 76,7113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Havalandırma Deliği
    Hayır
  • Renk
    Doğal renk
Standart Ebatlı Boru Kapağı 200.0 mm 50.7 mm Doğal renk LDPE

20593803

Fiyat Aralığı
119,3287 TL - 76,7113 TL

Stok Seviyeleri
1680 Stokta
Özellikler
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • h
    50.7
  • Havalandırma Deliği
    Hayır
  • Renk
    Doğal renk
Standart Ebatlı Boru Kapağı 280.0 mm 61.0 mm Doğal renk LDPE

20593902

Fiyat Aralığı
146,2104 TL - 131,5893 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • h
    61.0
  • Havalandırma Deliği
    Hayır
  • Renk
    Doğal renk
Standart Ebatlı Boru Kapağı DN 75 29.0 mm Kırmızı LDPE

20594794

Fiyat Aralığı
16,5224 TL - 10,6215 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 75
  • Havalandırma Deliği
    Evet
  • Renk
    Kırmızı
Standart Ebatlı Boru Kapağı DN 125 39.0 mm Kırmızı LDPE

20594824

Fiyat Aralığı
38,0933 TL - 24,4886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 125
  • Havalandırma Deliği
    Evet
  • Renk
    Kırmızı
Standart Ebatlı Boru Kapağı 61.0 mm Kırmızı LDPE

20594879

Fiyat Aralığı
166,39 TL - 149,7512 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 280
  • Havalandırma Deliği
    Evet
  • Renk
    Kırmızı
Standart Ebatlı Boru Kapağı DN 180 50.5 mm Kırmızı LDPE

20594848

Fiyat Aralığı
82,6121 TL - 53,1078 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    183.6 mm
  • H
    50.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 180
  • Havalandırma Deliği
    Evet
  • Renk
    Kırmızı