Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Sarı, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Havalandırma Deliği | Renk | Malzeme | H | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,93 TL - 52,78 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
5.433 in
138.0 mm
|
3
|
||
| 236,0347 TL - 262,2608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
14.409 in
366.0 mm
|
3
|
||
| 2,3603 TL - 3,6716 TL | 107016 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 407,16 TL - 452,40 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
3
|
||
| 985,4452 TL - 1.094,9391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
26 in
660.4 mm
|
3
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
28 in
711.2 mm
|
3
|
|||
| 2.596,3826 TL - 2.884,8695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
42 in
1066.8 mm
|
3
|
||
| 419,7058 TL - 466,3398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
16.496 in
419.0 mm
|
3
|
||
| 7.170,0876 TL - 7.966,764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
76 in
1930.4 mm
|
3
|
||
| 9.513,972 TL - 10.571,08 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
88 in
2235.2 mm
|
3
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
36 in
914.4 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
10.512 in
267.0 mm
|
3
|
|||
| 516,326 TL - 573,6956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
22 in
558.8 mm
|
3
|
||
| 5.303,9376 TL - 5.893,264 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
102 in
2590.8 mm
|
3
|
|||
| 4.911,7068 TL - 5.457,452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
|
60 in
1524.0 mm
|
3
|
||
| 8.466,2136 TL - 9.406,904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
30 in
762.0 mm
|
3
|
|||
| 2.537,3739 TL - 2.819,3043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
32 in
812.8 mm
|
3
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin