Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Sarı, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Havalandırma Deliği | Renk | Malzeme | H | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,1311 TL - 23,1311 TL | 1358 Stokta |
N
|
Siyah
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 91,2631 TL - 91,2631 TL | 11 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
| 47.671,833 TL - 47.671,833 TL | 140 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 7,77 TL - 19,0363 TL | 92150 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 27,9677 TL - 27,9677 TL | 3819 Stokta |
N
|
Siyah
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 6,5082 TL - 15,9452 TL | 43120 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 8,0117 TL - 19,629 TL | 285 Stokta |
Hayır
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
N
|
Kırmızı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 9,4733 TL - 9,4733 TL | 1785 Stokta |
N
|
Siyah
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
N
|
Siyah
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | 280 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 27,5471 TL - 67,4905 TL | 3590 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 124,4178 TL - 170,409 TL | 5440 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 421,829 TL - 421,829 TL | 612 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 5,6406 TL - 12,2694 TL | 215900 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 11,4686 TL - 28,0981 TL | 35700 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 18050 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 77,4895 TL - 189,8494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 64,6622 TL - 158,4224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 3,1122 TL - 7,6249 TL | 60480 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin