Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|||
| 1750 Stokta |
M16
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|||
| 368 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PP
|
|||
| 8400 Stokta |
M16
|
Doğal renk
|
PA
|
|||
| HN-M4-79 | 18436 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PC
|
||
| 1239 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
|||
| 4902 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|||
| 2450 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|||
| 20214 Stokta |
M2.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
|||
| 84672 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Clear
|
PC
|
|||
| 30458 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|||
| 3706 Stokta |
M10
|
Light Brown
|
PEEK
|
|||
| 918 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
|||
| 21000 Stokta |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|||
| 2000 Stokta |
M12 x 1.75
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|||
| 37275 Stokta |
1/4-28
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|||
| 32235 Stokta |
1/4-20
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|||
| 36000 Stokta |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin